Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 50.0 mm

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vnútorným závitom poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10176610

Starý kód produktu:

TNM4-8-50-1

56 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,5642 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

156,42 €

100 x 1,5642 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl Female/Female
Veľkosť závitu M4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás