Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 12.7 mm M6 45.0 mm PA

Tento polyamidový izolačný dištančný stĺpik s vonkajšími závitmi poskytuje elektrickú izoláciu pre citlivé komponenty v zostavách PCB.
Nový kód produktu:

10177129

Starý kód produktu:

TNM6-12.7-45-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,0954 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

209,54 €

100 x 2,0954 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar rozpierky Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl Male/Male
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás