Menu Hľadať

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1575 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
0,6707 € - 1,057 € 55 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,1785 € - 0,2468 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
0,2035 € - 0,3708 € 530 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
0,7027 € - 1,0695 € 500 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,76 € - 1,1601 € 30 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,7794 € - 1,1866 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,905 € - 1,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
1,0374 € - 1,8267 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
1,209 € - 2,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
0,1492 € - 0,2063 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
0,1256 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
0,6874 € - 1,0486 € 80 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,7042 € - 1,0737 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,6902 € - 1,0528 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,7362 € - 1,1239 € 48 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,7585 € - 1,1559 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,8618 € - 1,3149 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ
0,9426 € - 1,8546 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
0,5954 € - 0,9677 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
  • z/zo 5
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Mosadz

10228432

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228470

Cenové rozpätie
1,057 € - 0,6707 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Mosadz

10228524

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415290000
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Mosadz

10228562

Cenové rozpätie
0,3708 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
530 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098585

Cenové rozpätie
1,0695 € - 0,7027 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228630

Cenové rozpätie
1,1601 € - 0,76 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098707

Cenové rozpätie
1,1866 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228746

Cenové rozpätie
1,3791 € - 0,905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Mosadz

10228807

Cenové rozpätie
1,8267 € - 1,0374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415390000
Rozpierka 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Mosadz

10228845

Cenové rozpätie
2,1335 € - 1,209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415390000
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Mosadz

10228425

Cenové rozpätie
0,2063 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Mosadz

10228463

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415390000
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228517

Cenové rozpätie
1,0486 € - 0,6874 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228555

Cenové rozpätie
1,0737 € - 0,7042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10098561

Cenové rozpätie
1,0528 € - 0,6902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228616

Cenové rozpätie
1,1239 € - 0,7362 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228708

Cenové rozpätie
1,1559 € - 0,7585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10228739

Cenové rozpätie
1,3149 € - 0,8618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Rozpierka 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Mosadz

10228791

Cenové rozpätie
1,8546 € - 0,9426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpierka 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Mosadz

10228814

Cenové rozpätie
0,9677 € - 0,5954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Commodity Code
    7415390000