Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1694 € - 0,3953 € | 540 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,4671 € - 0,981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1757 € - 0,4099 € | 2438 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3988 € - 0,8375 € | 2751 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4169 € - 0,4169 € | 800 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,187 € - 0,4363 € | 2250 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,937 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8087 € - 0,8087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3653 € - 0,7672 € | 858 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1769 € - 0,1769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3806 € - 0,7994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4727 € - 0,9926 € | 500 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6623 € - 1,3909 € | 2600 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2158 € - 0,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1807 € - 0,4216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,7849 € - 1,9633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7432 € - 1,5608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5661 € - 0,5661 € | 350 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2195 € - 0,5124 € | 1780 Na sklade |
Poniklovaná
|
Mosadz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.