Menu Hľadať

Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

Okrúhla, rozpierka prírodnej farby bez závitu vyrobená z polyoxymetylénu (POM) alebo acetálu. Tento výrobok zaisťuje fyzický odstup medzi komponentmi, ako aj tepelnú a elektrickú izoláciu. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako iné plastové materiály, je triedy UL94-V0.
Nový kód produktu:

10042540

Starý kód produktu:

005150059905

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0657 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,70 €

1000 x 0,0657 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás