Menu Hľadať

Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

Okrúhla, rozpierka prírodnej farby bez závitu vyrobená z polyoxymetylénu (POM) alebo acetálu. Tento výrobok zaisťuje fyzický odstup medzi komponentmi, ako aj tepelnú a elektrickú izoláciu. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako iné plastové materiály, je triedy UL94-V0.
Nový kód produktu:

10579633

Starý kód produktu:

005261059905

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1177 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

117,70 €

1000 x 0,1177 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás