Menu Hľadať

Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polystyrénu (PS) ponúka dobrú tepelnú a elektrickú izoláciu a je triedy UL94 HB.
Nový kód produktu:

10042847

Starý kód produktu:

005157859914

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,091 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

91,00 €

1000 x 0,091 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tvar rozpierky Okrúhle
Plný materiál Polystyrén
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Produkt 005157859914 nahrádza:

Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM
Nový kód produktu: 10043325
Starý kód produktu: 005258059905

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás