Menu Hľadať

Rozpierka 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

Sivá, okrúhla rozpierka bez závitu vyrobená z polyvinylchloridu (PVC) a môže sa použiť v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Trieda UL94V-0.
Nový kód produktu:

10028872

Starý kód produktu:

SS1/4-5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,242 €
5000 - 9999 0,2373 €
10000 + 0,2326 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

242,00 €

1000 x 0,242 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Grey
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás