Menu Hľadať

Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

Sivá, okrúhla rozpierka bez závitu vyrobená z polyvinylchloridu (PVC) a môže sa použiť v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Trieda UL94V-0.
Nový kód produktu:

10029329

Starý kód produktu:

SS8-10L

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1854 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

92,70 €

500 x 0,1854 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Chlórovaný polyvinylchlorid
Farba Grey
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás