Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1343 € - 0,2487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0525 € - 0,1412 € | 2100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,3046 € - 0,5602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.988 in
50.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1199 € - 0,1814 € | 1800 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,8135 € - 1,8736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.189 in
81.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2274 € - 0,3948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1831 € - 0,3391 € | 9974 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,9837 € - 1,741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1398 € - 0,2636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.213 in
30.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,144 € - 0,2994 € | 300 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0628 € - 0,0857 € | 741 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
Polyetylén
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,0944 € - 0,1647 € | 242 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,1613 € - 0,2972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,6242 € - 5,3505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5452 € - 1,745 € | 111 Na sklade |
2.795 in
71.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2784 € - 0,5755 € | 50 Na sklade |
1.917 in
48.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Polyetylén
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,172 € - 0,2966 € | 2430 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1486 € - 0,247 € | 610 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1866 € - 0,3948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.594 in
40.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,6866 € - 0,6918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Polyetylén
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku