Menu Hľadať

Okrúhle zátky do rúrok - kovové

Na sklade

Okrúhle vložky sa používajú na ukončenie koncov rúrkových výrobkov a poskytujú čistý a vizuálne príjemný vzhľad. Poskytujú základňu, ktorá zabraňuje poškriabaniu a poškodeniu povrchu pri kontakte s výrobkom.

  • Okrúhle vložky sa používajú na ukončenie koncov rúrkových výrobkov a poskytujú vizuálne príjemný a čistý vzhľad.
  • Poskytujú základňu, ktorá zabraňuje poškriabaniu a poškodeniu povrchu pri kontakte s výrobkom.
  • Jednoduchá a rýchla montáž
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR1554

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál WT Kúpiť
1,229 € - 2,4339 € 491 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Oceľ
1.6 mm
2,1576 € - 4,3168 € 120 Na sklade
31.7 mm
Prírodná
Oceľ
1.6 mm
0,8411 € - 2,0788 € 1142 Na sklade
19.1 mm
Prírodná
Oceľ
1.6 mm
1,1998 € - 2,3819 € 420 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Oceľ
1.2 mm
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok Prírodná Oceľ

10162958

Cenové rozpätie
2,4339 € - 1,229 €

Úroveň zásob
491 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok Oceľ 31.7 mm 16

10162972

Cenové rozpätie
4,3168 € - 2,1576 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok Prírodná Oceľ

10162941

Cenové rozpätie
2,0788 € - 0,8411 €

Úroveň zásob
1142 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok Prírodná Oceľ

10162965

Cenové rozpätie
2,3819 € - 1,1998 €

Úroveň zásob
420 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    7326909890