Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 127.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto viacúčelová okrúhla zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Čierna, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20574451

Starý kód produktu:

20574451

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
45 - 224 1,1225 €
225 + 1,0102 €
Množstvo v balení: 45

Objednávka v násobkoch 45

Celková cena:

50,51 €

45 x 1,1225 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 127.0 mm
H 33.0 mm
h 6.0 mm
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 4.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás