Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1826 € - 0,3338 € | 651 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5787 € - 2,7762 € | 495 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,435 € - 0,7613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,3079 € - 2,7467 € | 200 Na sklade |
|
M8
|
Natural
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,8576 € - 1,8009 € | 190 Na sklade |
|
M10
|
Natural
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,3597 € - 0,5212 € | 1075 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7083 € - 1,4875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4741 € - 1,0395 € | 150 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3666 € - 0,7702 € | 26 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,8344 € - 7,0304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Natural
|
Hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6511 € - 1,3675 € | 280 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,3666 € - 0,7702 € | 398 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4253 € - 0,7847 € | 1000 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8199 € - 1,7218 € | 140 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5187 € - 1,2796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Natural
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,70 € - 1,7043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Natural
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,9705 € - 2,0381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Natural
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4406 € - 0,9253 € | 1000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,1294 € - 7,5569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Natural
|
Hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6065 € - 1,2738 € | 21060 Na sklade |
|
M6
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.