Menu Hľadať

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: HDPE, Steel
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR5438, SR1571

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Farba Veľkosť skrutky h Materiál D Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
18,5044 € - 44,6574 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
16,5939 € - 48,1421 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
16,5939 € - 47,00 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
19,9685 € - 54,9945 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2883 € - 0,6055 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Grey
Polyetylén HD
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2734 € - 0,5742 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Grey
Polyetylén HD
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4372 € - 0,9183 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Grey
Polyetylén HD
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2315 € - 0,4861 € 27 Na sklade
20.0 mm
Grey
Polyetylén HD
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/zo 5
Závitová vložka M12 Okrúhle 1.0 mm PA Čierna

10274422

Cenové rozpätie
44,6574 € - 18,5044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 mm | 0.039 in
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Závitová vložka M12 Okrúhle 1.5 mm PA Čierna

10274453

Cenové rozpätie
48,1421 € - 16,5939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Závitová vložka M16 Okrúhle 1.5 mm PA Čierna

10274477

Cenové rozpätie
47,00 € - 16,5939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Závitová vložka M20 Okrúhle 1.5 mm PA Čierna

10274507

Cenové rozpätie
54,9945 € - 19,9685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Metal Závitová vložka M8 Okrúhle 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10303849

Cenové rozpätie
0,6055 € - 0,2883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Grey
Metal Závitová vložka M8 Okrúhle 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10303894

Cenové rozpätie
0,5742 € - 0,2734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Grey
Metal Závitová vložka M10 Okrúhle 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10303962

Cenové rozpätie
0,9183 € - 0,4372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Grey
Metal Závitová vložka M6 Okrúhle 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10304051

Cenové rozpätie
0,4861 € - 0,2315 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Grey