Menu Hľadať

Opora konca hriadeľa 40.0 M8 96.0 Hliník

Opory konca hriadeľa poskytujú stabilitu, zarovnanie a oporu hriadeľov pri lineárnom pohybe. Ponúkajú jednoduchú inštaláciu hriadeľov v aplikáciách vyžadujúcich lineárne pohyby. Vyrobené z hliníka.
Nový kód produktu:

20272883

Starý kód produktu:

20272883

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 22,02 €
10 - 19 19,82 €
20 - 49 18,72 €
50 - 99 17,62 €
100 + 15,41 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

22,02 €

1 x 22,02 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 40.0
h2 11.0
h3 M8
h1 96.0
h4 60.0
h6 15.0
W1 57.0
W3 90.0
W4 60.0
W5 12.0
w1 36.0
Weight 420.0
Materiál Hliník
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás