Menu Hľadať

Organizéry zvarov optických vlákien - systém, súprava

Na sklade

Ideal for eliminating macro and micro bends that occur during mishandling of optical fibres. The trays are stackable to any number and inter-tray fibre routing is possible. Can use with splice holders, splice protectors and bend limiting tubing. Lids, trays and hinges also sold separately.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Obsahuje (všetko) Typ Kúpiť
15,0309 € - 17,626 € 2 Na sklade
Čierna
Splice Tray Kit
Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

10316160

Cenové rozpätie
17,626 € - 15,0309 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Splice Tray Kit
  • Množstvo v balení
    10
  • Celková dĺžka
    170.0 mm
  • Celková šírka
    103.5 mm