Menu Hľadať

Otočný svorník M10 60.0 12.0 Tepelne spracovaná oceľ

Tento oceľový otočný svorník sa používa na zdvíhanie, manipuláciu a zaisťovanie závaží. Má závitovú tyč s okom na hlave. Vďaka svojej tolerancii a pevnosti je vhodný pre výrobné aplikácie.
Nový kód produktu:

20198190

Starý kód produktu:

20198190

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,33 €
10 - 14 5,70 €
15 - 24 5,38 €
25 + 5,06 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,33 €

1 x 6,33 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tolerancia Štandardná tolerancia
d1 M10
l1 60.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Hmotnosť g 43.0
Materiál Tepelne spracovaná oceľ
Štandardné DIN 444

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás