Menu Hľadať

Otočný svorník M10 100.0 12.0 Tepelne spracovaná oceľ

Tento oceľový otočný svorník sa používa na zdvíhanie, manipuláciu a zaisťovanie závaží. Má závitovú tyč s okom na hlave. Vďaka svojej tolerancii a pevnosti je vhodný pre výrobné aplikácie.
Nový kód produktu:

20198213

Starý kód produktu:

20198213

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 7,24 €
10 - 14 6,52 €
15 - 24 6,15 €
25 + 5,79 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,24 €

1 x 7,24 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tolerancia Štandardná tolerancia
d1 M10
l1 100.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Hmotnosť g 67.0
Materiál Tepelne spracovaná oceľ
Štandardné DIN 444

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás