Menu Hľadať

Otočný svorník M12 100.0 14.0 Tepelne spracovaná oceľ

Tento oceľový otočný svorník sa používa na zdvíhanie, manipuláciu a zaisťovanie závaží. Má závitovú tyč s okom na hlave. Vďaka svojej tolerancii a pevnosti je vhodný pre výrobné aplikácie.
Nový kód produktu:

20198268

Starý kód produktu:

20198268

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 9,20 €
10 - 14 8,28 €
15 - 24 7,82 €
25 + 7,36 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,20 €

1 x 9,20 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tolerancia Štandardná tolerancia
d1 M12
l1 100.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Hmotnosť g 102.0
Materiál Tepelne spracovaná oceľ
Štandardné DIN 444

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás