Menu Hľadať

Otočný svorník M16 80.0 17.0 Tepelne spracovaná oceľ

Tento oceľový otočný svorník sa používa na zdvíhanie, manipuláciu a zaisťovanie závaží. Má závitovú tyč s okom na hlave. Vďaka svojej tolerancii a pevnosti je vhodný pre výrobné aplikácie.
Nový kód produktu:

20198299

Starý kód produktu:

20198299

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 12,37 €
10 - 14 11,13 €
15 - 24 10,51 €
25 + 9,90 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,37 €

1 x 12,37 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tolerancia Štandardná tolerancia
d1 M16
l1 80.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Hmotnosť g 158.0
Materiál Tepelne spracovaná oceľ
Štandardné DIN 444

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás