Menu Hľadať

Otočný svorník M20 120.0 22.0 Tepelne spracovaná oceľ

Tento oceľový otočný svorník sa používa na zdvíhanie, manipuláciu a zaisťovanie závaží. Má závitovú tyč s okom na hlave. Vďaka svojej tolerancii a pevnosti je vhodný pre výrobné aplikácie.
Nový kód produktu:

20198343

Starý kód produktu:

20198343

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 19,96 €
10 - 14 17,96 €
15 - 24 16,97 €
25 + 15,97 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,96 €

1 x 19,96 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tolerancia Štandardná tolerancia
d1 M20
l1 120.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 46.0
w1 22.0
Hmotnosť g 371.0
Materiál Tepelne spracovaná oceľ
Štandardné DIN 444

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás