20199470
20199470
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 13,01 € |
5 - 9 | 11,71 € |
10 - 19 | 11,06 € |
20 + | 9,76 € |
Tolerancia | Vysoká tolerancia |
---|---|
d1 | M6 |
l1 | 75.0 |
d2 | 6.0 |
d3 | 14.0 |
l2 | 32.0 |
d4 | 6.0 |
w1 | 7.0 |
Hmotnosť g | 19.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Štandardné | DIN 444 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.