Menu Hľadať

Otočný svorník M8 50.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Tieto nerezové otočné svorníky sú určené pre aplikácie s vysokou toleranciou, ktoré vyžadujú presnosť, nosnosť a odolnosť proti korózii. Majú závitovú tyč s okom na hlave. Vďaka vysokej pevnosti sú vhodné pre priemyselné stroje alebo stavebníctvo.
Nový kód produktu:

20199487

Starý kód produktu:

20199487

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 13,57 €
5 - 9 12,21 €
10 - 19 11,53 €
20 + 10,18 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

13,57 €

1 x 13,57 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tolerancia Vysoká tolerancia
d1 M8
l1 50.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 32.0
d4 8.0
w1 9.0
Hmotnosť g 26.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Štandardné DIN 444

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás