Menu Hľadať

Otočný svorník M16 100.0 17.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Tieto nerezové otočné svorníky sú určené pre aplikácie s vysokou toleranciou, ktoré vyžadujú presnosť, nosnosť a odolnosť proti korózii. Majú závitovú tyč s okom na hlave. Vďaka vysokej pevnosti sú vhodné pre priemyselné stroje alebo stavebníctvo.
Nový kód produktu:

20199579

Starý kód produktu:

20199579

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 36,35 €
5 - 9 32,72 €
10 - 19 30,90 €
20 + 27,26 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

36,35 €

1 x 36,35 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tolerancia Vysoká tolerancia
d1 M16
l1 100.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Hmotnosť g 183.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Štandardné DIN 444

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás