Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka | Typ riadiacej páky | Smer montáže | Dokončiť | Spôsob montáže | Dĺžka | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
Doraz
|
2.697 in
68.5 mm
|
Dorazy
|
||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pravé
|
Leštené
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Upínací pás
|
||
17,3687 € - 17,3687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
2-bodové
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Dorazy
|
||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Dorazy
|
||
17,3687 € - 17,3687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
2-bodové
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
Doraz
|
3.031 in
77.0 mm
|
Dorazy
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
2-bodové
|
Pre ľavákov
|
Leštené
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Dorazy
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
Spodná časť
|
Pre ľavákov
|
Leštené
|
Štandardné
|
3.031 in
77.0 mm
|
Upínací pás
|
|||
17,3687 € - 17,3687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
2-bodové
|
Pravé
|
Leštené
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Dorazy
|
||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pravé
|
Leštené
|
Štandardné
|
2.697 in
68.5 mm
|
Upínací pás
|
||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pre ľavákov
|
Leštené
|
Štandardné
|
2.697 in
68.5 mm
|
Upínací pás
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Kolmo
|
Pravé
|
Leštené
|
Štandardné
|
3.031 in
77.0 mm
|
Upínací pás
|
|||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
Bez valca
|
2.697 in
68.5 mm
|
Dorazy
|
||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Upínací pás
|
||
17,4611 € - 17,4611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Kolmo
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
Štandardné
|
3.031 in
77.0 mm
|
Upínací pás
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
Doraz
|
2.697 in
68.5 mm
|
Dorazy
|
|||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
Štandardné
|
2.697 in
68.5 mm
|
Upínací pás
|
||
14,1855 € - 14,1855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
Spodná časť
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Upínací pás
|
||
17,4611 € - 17,4611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.406 in
35.7 mm
|
Kolmo
|
Pravé
|
Pozinkovaný
|
Štandardné
|
3.031 in
77.0 mm
|
Upínací pás
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Dorazy
|
|||
11,4911 € - 11,4911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Dvojitý
|
Pre ľavákov
|
Pozinkovaný
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Upínací pás
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.