Menu Hľadať

Zaistenie Eurokľúč (5333) 140.0 mm PA Čierna

Táto nastaviteľná kompresná západka sa dodáva s L-rukoväťou pripevnenou k zámku pomocou skrutky M5. Kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. Poskytuje lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Vhodné pre skrinky a nábytok. Čierne, vyrobené z polyamidu.
Nový kód produktu:

20048129

Starý kód produktu:

0121500501E

310 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 12,6579 €
10 + 9,0414 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

12,66 €

1 x 12,6579 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 120.0 mm
Celková dĺžka 200.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 24.0 mm
Šírka montážneho otvoru 24.0 mm
Rozpätie zachytenia 50.0 mm
Materiál PA
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Bez rukoväte
Prevedenie zamykania S rovnakým kľúčom
Typ kľúča Eurokľúč (5333)
Typ/prevedenie západky HVAC Latch
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás