20048167
0121600001E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 39,9623 € |
10 - 99 | 28,5445 € |
100 + | 23,8452 € |
Celková výška | 120.0 mm |
---|---|
Celková výška | 4.724 in |
Celková dĺžka | 200.0 mm |
Celková dĺžka | 7.874 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 24.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.945 in |
Šírka montážneho otvoru | 24.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.945 in |
Rozpätie zachytenia | 60.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 2.362 in |
Materiál | PA |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Bez rukoväte |
Prevedenie zamykania | Bez vložky |
Typ kľúča | Bez zámku |
Typ/prevedenie západky | HVAC Latch |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.