Menu Hľadať

Bez zamykania Bez zámku 140.0 mm PA Čierna

Táto čierna nastaviteľná kompresná západka sa dodáva s L-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. Umožňuje lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Vhodné pre skrinky a nábytok. (zámok nie je dodávaný s kľúčmi).
Nový kód produktu:

20048174

Starý kód produktu:

0121800001E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 10,2436 €
10 + 7,3169 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

10,24 €

1 x 10,2436 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 120.0 mm
Celková dĺžka 200.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 24.0 mm
Šírka montážneho otvoru 24.0 mm
Rozpätie zachytenia 80.0 mm
Materiál PA
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Bez rukoväte
Prevedenie zamykania Bez vložky
Typ kľúča Bez zámku
Typ/prevedenie západky HVAC Latch
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás