20048075
01220001E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 9,0461 € |
10 + | 6,4615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková výška | 65.0 mm |
---|---|
Celková výška | 2.559 in |
Celková šírka | 55.0 mm |
Celková šírka | 2.165 in |
Celková dĺžka | 225.0 mm |
Celková dĺžka | 8.858 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 46.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 1.811 in |
Šírka montážneho otvoru | 75.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 2.953 in |
Rozpätie zachytenia | 18.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.709 in |
Materiál | PA |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Vonkajšia uzamykacia rukoväť |
Prevedenie zamykania | Bez vložky |
Typ kľúča | Bez zámku |
Typ/prevedenie západky | HVAC Latch |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.