Menu Hľadať

Oceľ Západka s rukoväťou

Táto rukoväť pre zámok na HVAC poskytuje ochranu a ľahký prístup ku krytom HVAC. Ponúka vynikajúcu odolnosť proti korózii a opotrebovaniu. Ľahko sa inštaluje a poskytuje spoľahlivý a bezpečný mechanizmus uzamykania. Žltá verzia so zamykaním s rovnakými kľúčmi je vyrobená z ocele.
Nový kód produktu:

20048112

Starý kód produktu:

012A1E

45 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,9998 €
50 + 6,4284 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

9,00 €

1 x 8,9998 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 20.0 mm
Celková šírka 20.0 mm
Celková dĺžka 125.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 8.1 mm
Šírka montážneho otvoru 8.1 mm
Materiál Oceľ
Dokončiť Polyamid
Farba Žltá
Typ/prevedenie rukoväte Bezpečnostná rukoväť
Prevedenie zamykania Bez vložky
Typ kľúča Bez zámku
Typ/prevedenie západky HVAC Latch
Commodity Code 7318290090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás