20077693
612110121200E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 16,1198 € |
50 + | 11,4345 € |
Celková výška | 67.0 mm |
---|---|
Celková výška | 2.638 in |
Celková šírka | 90.0 mm |
Celková šírka | 3.543 in |
Celková dĺžka | 94.0 mm |
Celková dĺžka | 3.701 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 80.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 3.15 in |
Šírka montážneho otvoru | 51.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 2.008 in |
Rozpätie zachytenia | 22.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.886 in |
Materiál | Zamak |
Dokončiť | Čiernené |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie rukoväte | Bez rukoväte |
Prevedenie zamykania | Bez vložky |
Typ kľúča | Bez zámku |
Typ/prevedenie západky | HVAC Latch |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.