Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 80.0 mm Zamak

Tento zámok na HVAC sa dodáva s L-rukoväťou pripevnenou k zámku. Kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. Poskytuje lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Vhodné pre skrinky a nábytok. Čierne, vyrobené z tlakovo liateho zinku.
Nový kód produktu:

20077686

Starý kód produktu:

612110121203E

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 17,7932 €
50 + 12,6058 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

177,93 €

10 x 17,7932 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 67.0 mm
Celková šírka 90.0 mm
Celková dĺžka 94.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 80.0 mm
Šírka montážneho otvoru 51.0 mm
Rozpätie zachytenia 22.5 mm
Materiál Zamak
Dokončiť Čiernené
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Bez rukoväte
Prevedenie zamykania S rovnakým kľúčom
Typ kľúča Eurokľúč (5333)
Typ/prevedenie západky HVAC Latch
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás