Menu Hľadať

Skriňová západka 5,0 mm dvojzubý kľúč Zamak

Tento zámok na HVAC sa dodáva s L-rukoväťou pripevnenou k zámku. Kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. Poskytuje lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Vhodné pre skrinky a nábytok. Čierne, vyrobené z tlakovo liateho zinku.
Nový kód produktu:

20077709

Starý kód produktu:

612121215

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 430,79 €
25 + 205,1381 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

430,79 €

1 x 430,79 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 35.0 mm
Celková šírka 90.0 mm
Celková dĺžka 94.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 80.0 mm
Šírka montážneho otvoru 51.0 mm
Rozpätie zachytenia 22.5 mm
Materiál Zamak
Dokončiť Čiernené
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Bez rukoväte
Prevedenie zamykania S odlišnými kľúčmi
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Typ/prevedenie západky HVAC Latch
Commodity Code 8301600090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás