Menu Hľadať

Otočné západky

Vo výrobe

Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka Typ riadiacej páky Smer montáže Dokončiť Spôsob montáže Dĺžka Typ Kúpiť
17,4611 € - 17,4611 € Požiadajte o dodací termin tu
35.7 mm
Kolmo
Pre ľavákov
Pozinkovaný
1/4 in
77.0 mm
Štandardné
  • z/zo 3
Otočné západky 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Oceľ Prírodná

20068448

Cenové rozpätie
17,4611 € - 17,4611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka
    77.0 mm
  • Šírka
    35.7 mm
  • Spôsob montáže
    1/4 in
  • Typ riadiacej páky
    Kolmo
  • Smer montáže
    Pre ľavákov