10313398
GFA-N10B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,4084 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Špeciálne funkcie | Minimálne a maximálne hrúbky steny sú podľa normy NAS |
Typ | Flip Grommet |
Kompatibilný priemer otvoru | 19.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.78 in |
Výška pod reznou hranou | 7.5 mm |
Výška pod reznou hranou | 0.295 in |
Celkový priemer | 24.7 mm |
Celkový priemer | 0.972 in |
Celková výška | 10.7 mm |
Celková výška | 0.421 in |
Hrúbka steny | 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.079 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vojenská špecifikácia | NAS1368-N10B |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.