10313404
GFA-N10D
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,4223 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Špeciálne funkcie | Minimálne a maximálne hrúbky steny sú podľa normy NAS |
Typ | Priechodka Flipper |
Kompatibilný priemer otvoru | 19.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.78 in |
Výška pod reznou hranou | 10.7 mm |
Výška pod reznou hranou | 0.420 in |
Celkový priemer | 24.7 mm |
Celkový priemer | 0.972 in |
Celková výška | 13.9 mm |
Celková výška | 0.547 in |
Hrúbka steny | 5.3 mm |
Hrúbka steny | 0.209 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vojenská špecifikácia | NAS1368-N10D |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku