Menu Hľadať

Káblová priechodka 21.7 mm 31.0 mm 1.8 mm

Priechodka Flipper poskytuje ochranu proti oderu pre drôty prechádzajúce kovovými panelmi s ostrými hranami. Tento diel vyhovuje norme NAS1368.
Nový kód produktu:

10313428

Starý kód produktu:

GFA-N14B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,8367 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

83,67 €

100 x 0,8367 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Špeciálne funkcie Minimálne a maximálne hrúbky steny sú podľa normy NAS
Typ Flip Grommet
Kompatibilný priemer otvoru 26.2 mm
Výška pod reznou hranou 7.5 mm
Celkový priemer 31.0 mm
Celková výška 10.7 mm
Hrúbka steny 1.8 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Vojenská špecifikácia NAS1368-N14B
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás