10313466
GFA-N8A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,1072 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Špeciálne funkcie | Minimálne a maximálne hrúbky steny sú podľa normy NAS |
Typ | Priechodka Flipper |
Kompatibilný priemer otvoru | 15.9 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.626 in |
Výška pod reznou hranou | 6 mm |
Výška pod reznou hranou | 0.235 in |
Celkový priemer | 20.7 mm |
Celkový priemer | 0.815 in |
Celková výška | 9.2 mm |
Celková výška | 0.362 in |
Hrúbka steny | .8 mm |
Hrúbka steny | 0.031 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vojenská špecifikácia | NAS1368-N8A |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku