Menu Hľadať

Káblová priechodka 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

Poskytuje ochranu proti oderu pre drôty prechádzajúce kovovými panelmi s ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10325261

Starý kód produktu:

042030069907

31870 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,3235 €
1000 + 0,251 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

161,75 €

500 x 0,3235 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ Quick Fit Grommet
Priemer tela 6.0 mm
Dĺžka tela 0.6 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.0 mm
Vnútorný priemer 3.0 mm
Celkový priemer 9.0 mm
Celková výška 4.6 mm
Hrúbka steny 0.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás