10325322
042070169907
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 1,2241 € |
500 - 999 | 0,6177 € |
1000 + | 0,4964 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Polyvinylchlorid |
Typ | Bushing |
Priemer tela | 13.5 mm |
Priemer tela | 0.531 in |
Dĺžka tela | 9.7 mm |
Dĺžka tela | 0.382 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 10.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.394 in |
Vnútorný priemer | 7.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.276 in |
Celkový priemer | 13.5 mm |
Celkový priemer | 0.531 in |
Celková výška | 9.7 mm |
Celková výška | 0.382 in |
Hrúbka steny | 5.9 mm |
Hrúbka steny | 0.232 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.