Menu Hľadať

Káblová priechodka 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

Poskytuje ochranu proti oderu pre drôty prechádzajúce kovovými panelmi s ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10325377

Starý kód produktu:

042100269907

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,0096 €
500 - 999 0,7655 €
1000 + 0,6414 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

100,96 €

100 x 1,0096 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ Quick Fit Grommet
Priemer tela 14.0 mm
Dĺžka tela 6.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 14.0 mm
Vnútorný priemer 10.0 mm
Celkový priemer 18.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Hrúbka steny 6.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás