Menu Hľadať

Rýchlonasadzovacia priechodka 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

Rýchlonasadzovacia priechodka, ktorá chráni drôty pred odieraním od hrubých hrán panelov. Vďaka skosenej strane rýchlo zapadne na miesto, čím šetrí čas na montážnych linkách.
Nový kód produktu:

10091128

Starý kód produktu:

16223

2028 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,2369 €
10000 + 0,1193 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

236,90 €

1000 x 0,2369 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ Rýchlonasadzovacia priechodka
Kompatibilný priemer otvoru 14.0 mm
Vnútorný priemer 10.0 mm
Hrúbka steny 3.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás