Menu Hľadať

Grommet 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

This Quick Fit Grommet provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. Its snap-in design allows for quick and easy installation. Black and made from PVC. Replaces Item No.(s): 42070169907
Nový kód produktu:

20019198

Starý kód produktu:

20019198

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,6177 €
1000 + 0,4964 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

308,85 €

500 x 0,6177 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ Rýchlonasadzovacia priechodka
Priemer tela 13.5 mm
Dĺžka tela 9.7 mm
Kompatibilný priemer otvoru 10.0 mm
Vnútorný priemer 7.0 mm
Celkový priemer 13.5 mm
Celková výška 9.7 mm
Hrúbka steny 5.9 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás