Menu Hľadať

Rýchlonasadzovacia priechodka 13.0 mm 19.3 mm 24.5 mm 3.5 mm

Rýchlonasadzovacia priechodka, ktorá chráni drôty pred odieraním od hrubých hrán panelov. Vďaka skosenej strane rýchlo zapadne na miesto, čím šetrí čas na montážnych linkách.
Nový kód produktu:

10164150

Starý kód produktu:

QFG-1

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3666 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

366,60 €

1000 x 0,3666 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Silikónová guma
Typ Rýchlonasadzovacia priechodka
Vnútorný priemer 13.0 mm
Celkový priemer 24.5 mm
Celková výška 11.4 mm
Hrúbka steny 3.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás