Menu Hľadať

Rýchlonasadzovacia priechodka 18.0 mm 22.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

Rýchlonasadzovacia priechodka, ktorá chráni drôty pred odieraním od hrubých hrán panelov. Vďaka skosenej strane rýchlo zapadne na miesto, čím šetrí čas na montážnych linkách.
Nový kód produktu:

10164204

Starý kód produktu:

QFG-16207

645 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5326 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

532,60 €

1000 x 0,5326 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Typ Rýchlonasadzovacia priechodka
Kompatibilný priemer otvoru 22.0 mm
Vnútorný priemer 18.0 mm
Celkový priemer 25.4 mm
Celková výška 8.0 mm
Hrúbka steny 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás