Menu Hľadať

Otvorené priechodky - rýchlonasadzovacie

Na sklade

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Kúpiť
0,2301 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1229 € - 0,2581 € 4000 Na sklade
12.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,1687 € - 0,3338 € 2695 Na sklade
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,1014 € - 0,2131 € 1500 Na sklade
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,2077 € - 0,4451 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1378 € - 0,2732 € 8900 Na sklade
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,3666 € - 0,3666 € 1000 Na sklade
13.0 mm
3.5 mm
0,3584 € - 0,3584 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
1,1033 € - 1,1033 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
24.0 mm
1.5 mm
0,6609 € - 0,6609 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,4322 € - 0,4322 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
3.5 mm
0,1478 € - 0,2928 € 471 Na sklade
16.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,2761 € - 0,5446 € 5500 Na sklade
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,251 € - 0,3235 € 33870 Na sklade
6.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
0,1408 € - 0,1826 € 2000 Na sklade
11.5 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,4964 € - 1,2241 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
0,5424 € - 0,8798 € 500 Na sklade
14.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,4684 € - 0,76 € 92 Na sklade
15.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1478 € - 0,2928 € 17000 Na sklade
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
  • z/zo 3
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 3.0 mm

10316528

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Cenové rozpätie
0,2581 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozpätie
0,3338 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
2695 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Cenové rozpätie
0,2131 € - 0,1014 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Cenové rozpätie
0,2732 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    14.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 13.0 mm 19.3 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Cenové rozpätie
0,3666 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Celkový priemer
    24.5 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,3584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Cenové rozpätie
1,1033 € - 1,1033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    28.0 mm
  • Vnútorný priemer
    24.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 22.0 mm 26.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Cenové rozpätie
0,6609 € - 0,6609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    26.0 mm
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Cenové rozpätie
0,4322 € - 0,4322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Vnútorný priemer
    18.0 mm
  • Celkový priemer
    29.5 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Cenové rozpätie
0,2928 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
471 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Cenové rozpätie
0,5446 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    26.0 mm
  • Vnútorný priemer
    22.0 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Cenové rozpätie
0,3235 € - 0,251 €

Úroveň zásob
33870 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka tela
    0.6 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.5 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
Káblová priechodka 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Cenové rozpätie
1,2241 € - 0,4964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Bushing
  • Priemer tela
    13.5 mm
  • Dĺžka tela
    9.7 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Cenové rozpätie
0,8798 € - 0,5424 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Priemer tela
    14.0 mm
  • Dĺžka tela
    1.6 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Cenové rozpätie
0,76 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
Rýchlonasadzovacia priechodka 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Cenové rozpätie
0,2928 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Rýchlonasadzovacia priechodka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm