Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3584 € - 0,3584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,1033 € - 1,1033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6609 € - 0,6609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1193 € - 0,2369 € | 3584 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2133 € - 0,4216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0984 € - 0,1953 € | 8712 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1378 € - 0,2732 € | 8900 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3611 € - 0,7145 € | 2480 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1193 € - 0,2369 € | 3028 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2133 € - 0,4216 € | 5780 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4936 € - 0,4936 € | 5500 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,5856 € - 0,951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4964 € - 0,6177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.