Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Oválne 30.0 mm 15.0 mm Šedá

This oval insert is made of grey (RAL 7011) Polyethylene with a spark eroded surface. It is essentially used to protect the short end of a tube and to give a finish to the application.
Nový kód produktu:

10080993

Starý kód produktu:

111786

2250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2114 €
2500 + 0,0885 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

52,85 €

250 x 0,2114 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 3.0 mm
Materiál Polyetylén
Farba Grey
Dokončiť Textúra
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás