Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Oválne 20.0 mm 15.0 mm Čierna

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Nový kód produktu:

10340806

Starý kód produktu:

1348190

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 1,1069 €
3000 + 0,389 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

332,07 €

300 x 1,1069 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 1.2 mm
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Textúra
Commodity Code 3923509000

Produkt 1348190 nahrádza:

Oválny klzák Oválne 20.0 mm 10.0 mm Čierna
Nový kód produktu: 10560129
Starý kód produktu: PMO200100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás