Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Oválne 20.0 mm 20.0 mm Biela

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Nový kód produktu:

10215951

Starý kód produktu:

145201060303

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,3012 €
500 - 999 0,2803 €
1000 + 0,2175 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

75,30 €

250 x 0,3012 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.5 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Materiál Polyetylén
Farba Biela
Dokončiť Textúra
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás